Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

182997
XNH00-XMFM

Eaton xEffect – XNH Schaltkreisschutz. Mechanische Sicherungsüberwachung für XNH00 NH-Trenner

General Specifications

Produktname
Eaton xEffect Other XNH other accessory
Katalognummer
182997
EAN
4015081779246
Produkt Länge/Tiefe
20 mm
Produkthöhe
7 mm
Produktbreite
25 mm
Produktgewicht
0.006 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XNH00-XMFM

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Zubehör
Besondere Merkmale
  • 1 Wechsler, AC 250 V, 10/3 A
  • Nur in Kombination mit NH-Sicherungseinsätzen mit einem Schlagmelder.
  • Nicht zur Verwendung in Kombination mit Rahmenklemmen oder Doppel-Prismenklemmen.

cLieferprogramm

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Mechanische Sicherungsüberwachung
Kontaktset
Zubehör
Typ
Zubehör

Technische daten - mechanisch

Für Sicherungsgröße
00

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.