Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

183012
Modellcode: XNH3-X2PRC

Eaton xEffect – XNH Schaltkreisschutz. Doppel-Kabelschelle für NH-Trenner, 2 x 120–240 mm²

General Specifications

Produktname
Eaton xEffect XNH clamp
Katalognummer
183012
EAN
4015081779390
Produkt Länge/Tiefe
25 mm
Produkthöhe
70 mm
Produktbreite
45 mm
Produktgewicht
0.318 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XNH3-X2PRC

Delivery program

Typ
Zubehör
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Anschlusstechnik
Doppel-Prismenklemme
Zubehör

Technical Data - Mechanical

Für Sicherungsgröße
3

Additional information

Funktionen
Zubehör
Besondere Merkmale
  • 2 x 120–240 mm², Cu/Al
  • Nicht für die Anwendung in Kombination mit mechanischer Sicherungsüberwachung XNH...-XMFM

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.