Eaton xEffect – XNH Schaltkreisschutz. NH-Trenner 3p mit abgesenkter Rahmenklemme BT2 1,5–95 mm², Sammelschiene 60 mm, elektronische Sicherungsüberwachung, NH000 und NH00
| Produktname |
Eaton xEffect XNH device for busbar system
|
| Katalognummer |
183041
|
| EAN |
4015081779680
|
| Produkt Länge/Tiefe |
204 mm
|
| Produkthöhe |
161 mm
|
| Produktbreite |
106 mm
|
| Produktgewicht |
0.982 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Zertifikat(e) |
IEC/EN 60947-3
|
| Modellcode |
XNH00-FCE-S160-BT2
|
| Typ |
Sicherungsüberwachung elektronisch
|
| Farbe |
Grau
|
| Polzahl |
3-polig
|
| Betätigertyp |
Deckelgriff
|
| Spannungsprüfung |
Ja, verschiebbare Sichtfenster
|
| Spannungseingänge |
400 V AC - 500 V AC (+/-10%)
|
| Nennspannung bei AC |
|
| Nennspannung bei AC - max. |
250 VAC
|
| Nennspannung bei DC |
|
| Nennspannung bei DC - max. |
24 VDC
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max. |
500 V
|
| Bemessungsisolationsspannung (Ui) |
800 VAC
|
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
8 kV
|
| Bemessungsdauerstrom (Iu) |
160 A
|
| Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq) |
120 kA
|
| Bemessungsbetriebsstrom (Ie) |
160 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom |
160 A (AC-21B)
160 A (AC-23B) 160 A (AC-22B) 160 A |
| Schaltstrom der elektronischen Sicherungsüberwachung - max. |
1 A
|
| Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw) |
7 kA
|
| Bedingte Bemessungskurzschlussleistung |
120 kA (500 V)
100 kA (690 V) |
| Konditionierter Bemessungskurzschlussstrom IQ |
120 kA
|
| Bemessungsfrequenz |
40 Hz – 60 Hz
|
| Nennfrequenz der Kontakte |
40 Hz – 60 Hz
|
| Bemessungsfrequenz (elektronische Sicherungsüberwachung) |
50 - 60 Hz
|
| Kriechstromfestigkeit |
CTI 600
|
| Nennleistung bei AC-23, 400 V |
0 kW
|
| Zulässige Verlustleistung pro Sicherungseinsatz - max. |
12 W
|
| Überwachung elektronischer Sicherung |
NH mit spannungsführenden Grifflaschen
Eigenversorgt 1 Schließer 1 Ö Prüftaste für Relais + LEDs 1 LED grün > 1 kOhm/V 3 LEDs (F1, F2, F3) rot 1,5 VA |
| Elektrischer Anschlusstyp des Hauptstromkreises |
Rahmenklemme
|
| Betriebshöhe ohne Derating - max. |
2000 mm
|
| Überspannungskategorie |
II (500 V)
III III (230/400 V) |
| Verschmutzungsgrad |
3
|
| Energie-Einspeiserichtung |
Nach Bedarf (FLEX-System)
|
| Lebensdauer, elektrisch |
300 Schaltvorgänge
|
| Aktivierungstyp |
Abhängige Handbetätigung
|
| Betätigerposition |
Vorderseite
|
| Größe |
NH000-/NH00-Sicherung
|
| Montageart |
Sammelschienen-System 60 mm
|
| Einbaulage |
Vertikal oder horizontal
|
| Material |
Polyamid
|
| Schutzart |
IP2XC (Kontaktschutz, XNH eingebaut)
IP10 (Schaltdeckel offen, XNH eingebaut) IP3X IP20 (Betriebsstatus, XNH eingebaut) |
| Schutzart (Vorderseite) |
Sonstiges
|
| Anschlussart |
Rahmenklemme
|
| Anschlussquerschnitte (Kupferband) |
9 mm x 0,8 mm (6x) an Rahmenklemme
|
| Anschlussquerschnitte (Kupfersammelschiene) |
Max. 25 mm Kabelschuhbreite am Flanschanschluss
20 mm x 10 mm Bolzendurchmesser an Flachanschluss: M8 |
| Anschlussquerschnitte (Cu-Band) |
9 mm x 0,8 mm (9x) an Rahmenklemme
|
| Anschlussquerschnitte (mehrdrähtig) |
1,5 mm² bis 50 mm² an Rahmenklemme
1,5 mm² bis 95 mm² an Rahmenklemme 10 mm² bis 70 mm² an Doppelprismenklemme |
| Leitungseinführungstyp |
Sonstiges
|
| Verriegelungsvorrichtung |
Ja, optional
|
| Geeignet für Sicherungen |
NH00
|
| Lebensdauer, mechanisch |
1400 Schaltvorgänge
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
160 A
|
| Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig |
14 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig |
4.7 W
|
| Verlustleistung bei 80% ohne Sicherungen |
9 W
|
| Details Umgebungsbetriebstemperatur |
|
| Temperaturbeständigkeit |
125 °C
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
Ui = 800 V AC
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
| Merkmale |
Standardmäßig plombierbar
Elektronische Sicherungsüberwachung und EMV (Elektromagnetische Verträglichkeit) nach IEC 61000-4-5 Elektronische Sicherungsüberwachung und EMV (Elektromagnetische Verträglichkeit) nach IEC 61000-4-4 halogenfrei |
| Ausstattung: |
Steckverbinder
Fehlerschutz |
| Brennverhalten (UL) |
Selbstauslöschend (UL 94)
|
| Besondere Merkmale |
|
| Geeignet für |
Sammelschienenmontage
Frontbefestigung |