Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

183044
Modellcode: XNH1-A250-BT

Eaton xEffect – XNH Schaltkreisschutz. NH-Trenner 3p Rahmenklemme 35–150 mm², Montageplatte, NH1

General Specifications

Produktname
Eaton xEffect XNH device for mounting plate
Katalognummer
183044
EAN
4015081779710
Produkt Länge/Tiefe
306 mm
Produkthöhe
117 mm
Produktbreite
184 mm
Produktgewicht
2.031 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Zertifikat(e)
IEC/EN 60947-3
Modellcode
XNH1-A250-BT

Delivery program

Typ
Grundgerät
Farbe
Grau
Polzahl
3-polig
Betätigertyp
Deckelgriff

Technical Data - Electrical

Spannungsprüfung
Ja, verschiebbare Sichtfenster
Nennspannung bei AC
  • 400 V (AC-23B)
  • 500 V (AC-22B)
  • 690 V (AC-21B)
Nennspannung bei DC
  • 250 V (DC-22B)
  • 440 V (DC-21B)
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max.
690 V
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
800 VAC
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
8 kV
Bemessungsdauerstrom (Iu)
250 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq)
120 kA
Bemessungsbetriebsstrom (Ie)
250 As
Bemessungsbetriebsstrom
250 A (AC-22B)
250 A (AC-21B)
250 A (DC-21B)
250 A (DC-22B)
250 A (AC-23B)
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw)
6 kA
Bedingte Bemessungskurzschlussleistung
100 kA (690 V)
120 kA (500 V)
Konditionierter Bemessungskurzschlussstrom IQ
120 kA
Bemessungsfrequenz
40 Hz – 60 Hz
Nennfrequenz der Kontakte
40 Hz – 60 Hz
Kriechstromfestigkeit
CTI 600
Nennleistung bei AC-23, 400 V
0 kW
Zulässige Verlustleistung pro Sicherungseinsatz - max.
23 W
Elektrischer Anschlusstyp des Hauptstromkreises
Rahmenklemme
Betriebshöhe ohne Derating - max.
2000 mm
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Energie-Einspeiserichtung
beliebig
Lebensdauer, elektrisch
200 Schaltvorgänge

Technical Data - Mechanical

Aktivierungstyp
Abhängige Handbetätigung
Betätigerposition
Vorderseite
Größe
NH1-Sicherung
Montageart
DIN-Schiene
Montage­platte
Einbaulage
Vertikal oder horizontal
Material
Polyamid
Schutzart
IP10 (Schaltdeckel offen, XNH eingebaut)
IP20 (Betriebsstatus, XNH eingebaut)
IP2XC (Kontaktschutz, XNH eingebaut)
Schutzart (Vorderseite)
Sonstiges
Anschlussart
Rahmenklemme
Anschlussquerschnitte (Kupferband)
6 mm x 16 mm x 0,8 mm (6x) an Rahmenklemme
Anschlussquerschnitte (Kupfersammelschiene)
30 mm x 10 mm
Max. 37 mm Kabelschuhbreite am Flanschanschluss
Bolzendurchmesser an Flachanschluss: M10
Anschlussquerschnitte (Cu-Band)
16 mm x 0,8 mm (10x) an Rahmenklemme
Anschlussquerschnitte (mehrdrähtig)
25 mm² bis 150 mm² an Rahmenklemme
10 mm² bis 150 mm² an Doppelprismenklemme
35 mm² bis 150 mm² an Rahmenklemme
70 mm² bis 95 mm² (2x) an Doppelprismenklemme
Leitungseinführungstyp
Sonstiges
Verriegelungsvorrichtung
Ja, optional
Geeignet für Sicherungen
NH1
Lebensdauer, mechanisch
1400 Schaltvorgänge

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
250 A
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig
16 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig
5.3 W
Verlustleistung bei 80% ohne Sicherungen
10.2 W
Details Umgebungsbetriebstemperatur
Umgebungstemperaturbereich: -25 °C - 70 °C
Temperaturbeständigkeit
125 °C

Design verification as per IEC/EN 61439
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
Ui = 800 V AC
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
Additional information

Merkmale
halogenfrei
Standardmäßig plombierbar
Brennverhalten (UL)
Selbstauslöschend (UL 94)
Besondere Merkmale
  • Strompfade aus elektrolytischem Kupfer, versilbert
  • Dauerfunktion (Bemessungsbetriebsart)
Geeignet für
Bodenmontage
Frontbefestigung

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.