Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

183056
Modellcode: XNH1-FCE-S250-BT

Eaton xEffect – XNH Schaltkreisschutz. NH-Trenner 3p mit Rahmenklemme 35 bis 150 mm², Sammelschiene 60 mm, elektronische Sicherungsüberwachung, NH1

General Specifications

Produktname
Eaton xEffect XNH device for busbar system
Katalognummer
183056
EAN
4015081779833
Produkt Länge/Tiefe
306 mm
Produkthöhe
173 mm
Produktbreite
184 mm
Produktgewicht
2.483 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Zertifikat(e)
IEC/EN 60947-3
Modellcode
XNH1-FCE-S250-BT

Delivery program

Typ
Sicherungsüberwachung elektronisch
Farbe
Grau
Polzahl
3-polig
Betätigertyp
Abdeckungsgriff

Technical Data - Electrical

Spannungsprüfung
Ja, verschiebbare Sichtfenster
Spannungseingänge
400 V AC - 500 V AC (+/-10%)
Nennspannung bei AC
  • 400 V (AC-23B)
  • 500 V (AC-22B)
  • 690 V (AC-21B)
Nennspannung bei AC - max.
250 VAC
Nennspannung bei DC
  • 250 V (DC-22B)
  • 440 V (DC-21B)
Nennspannung bei DC - max.
24 VDC
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max.
500 V
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
800 VAC
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
8 kV
Bemessungsdauerstrom (Iu)
250 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq)
120 kA
Bemessungsbetriebsstrom (Ie)
250 A
Bemessungsbetriebsstrom
250 A (AC-23B)
250 A (AC-21B)
250 A (DC-21B)
250 A (AC-22B)
250 A (DC-22B)
Schaltstrom der elektronischen Sicherungsüberwachung - max.
1 A
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw)
6 kA
Bedingte Bemessungskurzschlussleistung
100 kA (690 V)
120 kA (500 V)
Konditionierter Bemessungskurzschlussstrom IQ
120 kA
Bemessungsfrequenz
40 Hz – 60 Hz
Nennfrequenz der Kontakte
40 Hz – 60 Hz
Bemessungsfrequenz (elektronische Sicherungsüberwachung)
50 - 60 Hz
Kriechstromfestigkeit
CTI 600
Nennleistung bei AC-23, 400 V
0 kW
Zulässige Verlustleistung pro Sicherungseinsatz - max.
23 W
Überwachung elektronischer Sicherung
> 1 kOhm/V
Eigenversorgt
NH mit spannungsführenden Grifflaschen
1,5 VA
1 LED grün
3 LEDs (F1, F2, F3) rot
1 Schließer
1 Ö
Prüftaste für Relais + LEDs
Elektrischer Anschlusstyp des Hauptstromkreises
Rahmenklemme
Betriebshöhe ohne Derating - max.
2000 mm
Überspannungskategorie
III
II (500 V)
III (230/400 V)
Verschmutzungsgrad
3
Energie-Einspeiserichtung
Nach Bedarf (FLEX-System)
Lebensdauer, elektrisch
200 Schaltvorgänge

Technical Data - Mechanical

Aktivierungstyp
Abhängige Handbetätigung
Betätigerposition
Vorderseite
Größe
NH1-Sicherung
Montageart
Sammelschienen-System 60 mm
Einbaulage
Vertikal oder horizontal
Material
Polyamid
Schutzart
IP20 (Betriebsstatus, XNH eingebaut)
IP3X
IP2XC (Kontaktschutz, XNH eingebaut)
IP10 (Schaltdeckel offen, XNH eingebaut)
Schutzart (Vorderseite)
Sonstige
Anschlussart
Rahmenklemme
Anschlussquerschnitte (Kupferband)
6 mm x 16 mm x 0,8 mm (6x) an Rahmenklemme
Anschlussquerschnitte (Kupfersammelschiene)
30 mm x 10 mm
Bolzendurchmesser an Flachanschluss: M10
Max. 37 mm Kabelschuhbreite am Flanschanschluss
Anschlussquerschnitte (Cu-Band)
16 mm x 0,8 mm (10x) an Rahmenklemme
Anschlussquerschnitte (mehrdrähtig)
10 mm² bis 150 mm² an Doppelprismenklemme
70 mm² bis 95 mm² (2x) an Doppelprismenklemme
25 mm² bis 150 mm² an Rahmenklemme
35 mm² bis 150 mm² an Rahmenklemme
Leitungseinführungstyp
Sonstige
Verriegelungsvorrichtung
Ja, optional
Geeignet für Sicherungen
NH1
Lebensdauer, mechanisch
1400 Schaltvorgänge

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
250 A
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig
22 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig
7.3 W
Verlustleistung bei 80% ohne Sicherungen
14.1 W
Details Umgebungsbetriebstemperatur
  • Umgebungstemperaturbereich: -25 °C - 70 °C
  • Betriebstemperaturbereich: -5 °C - 55 °C
Temperaturbeständigkeit
125 °C

Design verification as per IEC/EN 61439
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
Ui = 800 V AC
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
Additional information

Merkmale
Elektronische Sicherungsüberwachung und EMV (Elektromagnetische Verträglichkeit) nach IEC 61000-4-5
Elektronische Sicherungsüberwachung und EMV (Elektromagnetische Verträglichkeit) nach IEC 61000-4-4
Standardmäßig plombierbar
halogenfrei
Ausstattung:
Steckverbinder
Fehlerschutz
Brennverhalten (UL)
Selbstauslöschend (UL 94)
Besondere Merkmale
  • Dauerfunktion (Bemessungsbetriebsart)
  • Strompfade aus elektrolytischem Kupfer, versilbert
  • Kabelanschluss optional oben oder unten
  • Mit elektronischer Überwachung von Sicherungseinsätzen
Geeignet für
Sammelschienenmontage
Frontbefestigung

Produktspezifikation exportieren