Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

183064
XNH32-1-A630-BT

Eaton xEffect – XNH Schaltkreisschutz. NH-Trenner 1p Rahmenklemme 95–300 mm², Montageplatte, Größe NH3, auch für NH2

General Specifications

Produktname
Eaton xEffect XNH device for mounting plate
Katalognummer
183064
EAN
4015081779918
Produkt Länge/Tiefe
143 mm
Produkthöhe
306 mm
Produktbreite
91 mm
Produktgewicht
1.923 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Zertifikat(e)
IEC/EN 60947-3
Modellcode
XNH32-1-A630-BT

Zusätzliche Informationen

Merkmale
halogenfrei
Standardmäßig plombierbar
Brennverhalten (UL)
Selbstauslöschend (UL 94)
Besondere Merkmale
  • Strompfade aus elektrolytischem Kupfer, versilbert
  • Dauerfunktion (Bemessungsbetriebsart)
Geeignet für
Bodenmontage
Frontbefestigung

cLieferprogramm

Betätigertyp
Deckelgriff
Farbe
Grau
Polzahl
1-polig
Typ
Grundgerät

Bauartnachweis gemäß IEC/EN 61439
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
Ui = 800 V AC
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.

Technische Daten für den Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Details Umgebungsbetriebstemperatur
Umgebungstemperaturbereich: -25 °C - 55 °C
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig
22 W
Temperaturbeständigkeit
125 °C
Verlustleistung bei 80% ohne Sicherungen
32.5 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig
7.3 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
630 A
Gesamtverlustleistung bei Ith ohne Sicherungen
51 W

Technische daten - elektrisch

Kriechstromfestigkeit
CTI 600
Energie-Einspeiserichtung
beliebig
Elektrischer Anschlusstyp des Hauptstromkreises
Rahmenklemme
Bemessungsfrequenz
40 Hz – 60 Hz
Nennfrequenz der Kontakte
40 Hz – 60 Hz
Lebensdauer, elektrisch
200 Schaltvorgänge
Betriebshöhe ohne Derating - max.
2000 mm
Überspannungskategorie
III
Zulässige Verlustleistung pro Sicherungseinsatz - max.
48 W
Verschmutzungsgrad
3
Nennleistung bei AC-23, 400 V
0 kW
Bedingte Bemessungskurzschlussleistung
120 kA (500 V)
100 kA (690 V)
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
8 kV
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
800 VAC
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max.
690 V
Bemessungsbetriebsstrom (Ie)
630 A
Bemessungsbetriebsstrom
630 A (AC-22B)
630 A (AC-21B)
630 A (DC-21B)
630 A (AC-23B)
630 A (DC-22B)
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw)
3 kA
Bemessungsdauerstrom (Iu)
630 A
Nennspannung bei AC
  • 400 V (AC-23B)
  • 500 V (AC-22B)
  • 690 V (AC-21B)
Nennspannung bei DC
  • 440 V (DC-22B)
  • 250 V (DC-21B)
Spannungsprüfung
Ja, verschiebbare Sichtfenster
Konditionierter Bemessungskurzschlussstrom IQ
120 kA
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq)
120 kA

Technische daten - mechanisch

Aktivierungstyp
Abhängige Handbetätigung
Betätigerposition
Vorderseite
Leitungseinführungstyp
Sonstiges
Schutzart (Vorderseite)
Sonstige
Lebensdauer, mechanisch
800 Schaltvorgänge
Verriegelungsvorrichtung
Ja, optional
Material
Polyamid
Montageart
DIN-Schiene
Montage­platte
Einbaulage
Vertikal oder horizontal
Größe
NH2-/NH3-Sicherung
Geeignet für Sicherungen
NH3
Anschlussquerschnitte (Kupferband)
21 mm x 1 mm (11x) an Rahmenklemme
Anschlussquerschnitte (Kupfersammelschiene)
Max. 56 mm Kabelschuhbreite am Flanschanschluss
Bolzendurchmesser an Flachanschluss: M10
50 mm x 10 mm
Anschlussquerschnitte (Cu-Band)
16 mm x 0,8 mm (6x) x 32 mm x 1 mm (10x) an Rahmenklemme
Anschlussquerschnitte (mehrdrähtig)
95 mm² bis 300 mm² (1x) an Rahmenklemme
120 mm² bis 300 mm² an Doppelprismenklemme
Auf Anfrage
120 mm² bis 240 mm² (2x) an Doppelprismenklemme
Anschlussart
Rahmenklemme
Schutzart
IP20 (Betriebsstatus, XNH eingebaut)
IP10 (Schaltdeckel offen, XNH eingebaut)
IP2XC (Kontaktschutz, XNH eingebaut)

Produktspezifikation exportieren