Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

183067
Modellcode: XNH2-FCL-S400

Eaton xEffect – XNH Schaltkreisschutz. NH-Trenner 3p Flanschverbindung M10 max. 240 mm², Sammelschiene 60 mm, Sicherungsüberwachung mit Leuchte, NH2

General Specifications

Produktname
Eaton xEffect XNH device for busbar system
Katalognummer
183067
EAN
4015081779949
Produkt Länge/Tiefe
306 mm
Produkthöhe
160 mm
Produktbreite
210 mm
Produktgewicht
3.413 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Zertifikat(e)
IEC/EN 60947-3
Modellcode
XNH2-FCL-S400

Delivery program

Typ
Sicherungsüberwachung light
Farbe
Grau
Polzahl
3-polig
Betätigertyp
Deckelgriff

Technical Data - Electrical

Spannungsprüfung
Ja, verschiebbare Sichtfenster
Nennspannung bei AC
  • 400 V (AC-23B)
  • 500 V (AC-22B)
  • 690 V (AC-21B)
Nennspannung bei DC
440 V (DC-22B)
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max.
690 V
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
800 VAC
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
8 kV
Bemessungsdauerstrom (Iu)
400 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq)
120 kA
Bemessungsbetriebsstrom (Ie)
400 A
Bemessungsbetriebsstrom
400 A (AC-21B)
400 A (AC-22B)
400 A (DC-22B)
400 A (AC-23B)
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw)
3 kA
Bedingte Bemessungskurzschlussleistung
120 kA (500 V)
100 kA (690 V)
Konditionierter Bemessungskurzschlussstrom IQ
120 kA
Bemessungsfrequenz
40 Hz – 60 Hz
Nennfrequenz der Kontakte
40 Hz – 60 Hz
Kriechstromfestigkeit
CTI 600
Nennleistung bei AC-23, 400 V
0 kW
Zulässige Verlustleistung pro Sicherungseinsatz - max.
34 W
Elektrischer Anschlusstyp des Hauptstromkreises
Schraubanschluss
Betriebshöhe ohne Derating - max.
2000 mm
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Energie-Einspeiserichtung
Nach Bedarf (FLEX-System)
Lebensdauer, elektrisch
200 Schaltvorgänge

Technical Data - Mechanical

Aktivierungstyp
Abhängige Handbetätigung
Betätigerposition
Vorderseite
Größe
NH2-Sicherung
Montageart
Sammelschienen-System 60 mm
Einbaulage
Vertikal oder horizontal
Material
Polyamid
Schutzart
IP10 (Schaltdeckel offen, XNH eingebaut)
IP2XC (Kontaktschutz, XNH eingebaut)
IP20 (Betriebsstatus, XNH eingebaut)
Schutzart (Vorderseite)
Sonstiges
Anschlussart
Flachanschluss
Anschlussquerschnitte (Kupferband)
10 mm x 16 mm x 0,8 mm (10x) an Rahmenklemme
Anschlussquerschnitte (Kupfersammelschiene)
Max. 48 mm Kabelschuhbreite am Flanschanschluss
40 mm x 10 mm
Bolzendurchmesser an Flachanschluss: M10
Anschlussquerschnitte (Cu-Band)
16 mm x 0,8 mm (6x) x 32 mm x 1 mm (10x) an Rahmenklemme
Anschlussquerschnitte (mehrdrähtig)
120 mm² bis 150 mm² (2x) an Doppelprismenklemme
120 mm² bis 240 mm² an Doppelprismenklemme
95 mm² bis 300 mm² (1x) an Rahmenklemme
25 mm² bis 240 mm² an Rahmenklemme
Leitungseinführungstyp
Sonstiges
Verriegelungsvorrichtung
Ja, optional
Geeignet für Sicherungen
NH2
Lebensdauer, mechanisch
800 Schaltvorgänge

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
400 A
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig
22 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig
7.3 W
Verlustleistung bei 80% ohne Sicherungen
22.9 W
Details Umgebungsbetriebstemperatur
Umgebungstemperaturbereich: -25 °C - 70 °C
Temperaturbeständigkeit
125 °C

Design verification as per IEC/EN 61439
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
Ui = 800 V AC
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
Additional information

Merkmale
halogenfrei
Standardmäßig plombierbar
Ausstattung:
Fehlerschutz
Brennverhalten (UL)
Selbstauslöschend (UL 94)
Besondere Merkmale
  • Dauerfunktion (Bemessungsbetriebsart)
  • Strompfade aus elektrolytischem Kupfer, versilbert
  • Kabelanschluss optional oben oder unten
  • Mit optischer Meldung von ausgelösten Sicherungseinsätzen
Geeignet für
Sammelschienenmontage
Frontbefestigung

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.