Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

183095
XNH3-XKSA-42

Eaton xEffect – XNH Schaltkreisschutz. Anschlussraumabdeckung für XNH3 3-polig, Länge 42 mm

General Specifications

Produktname
Eaton xEffect XNH cover
Katalognummer
183095
EAN
4015081780228
Produkt Länge/Tiefe
42 mm
Produkthöhe
90 mm
Produktbreite
250 mm
Produktgewicht
0.1 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XNH3-XKSA-42

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Zubehör
Besondere Merkmale
  • Leistungseinführungen variabel ausbrechbar.
  • 42 mm Länge für Ober- und Unterseite.
  • Mehrfachanwendung pro Gerät möglich.
  • 3-polig

cLieferprogramm

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Abdeckung
Anschlussraumabdeckung
Zubehör
Typ
Zubehör

Technische daten - mechanisch

Für Sicherungsgröße
3

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.