Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

183100
XNH00-XKSS-BT-39-34

Eaton xEffect – XNH Schaltkreisschutz. Übergreifschutz XNH00 mit Rahmenklemme BT2, für SASY 60i, 39/34 mm

General Specifications

Produktname
Eaton xEffect XNH Schutzgitter
Katalognummer
183100
EAN
4015081780273
Produkt Länge/Tiefe
62 mm
Produkthöhe
19 mm
Produktbreite
105 mm
Produktgewicht
0.014 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XNH00-XKSS-BT-39-34

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Zubehör
Besondere Merkmale
  • für Sammelschienensystem 60 mm
  • Kann an der Ober- oder Unterseite des Geräts befestigt werden.
  • 39 oder 34 mm Abstand zur Bodenplatte.
  • Für Rahmenklemme BT2
  • 3-polig

Lieferprogramm

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Übergreifschutz Sammelschiene
Abdeckung
Zubehör
Typ
Zubehör

Technische daten - mechanisch

Für Sicherungsgröße
00

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.