Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

183104
XNH2-XKSS-39-34

Eaton xEffect – XNH Schaltkreisschutz. XNH2 Übergreifschutz für SASY 60i, 39/34 mm

General Specifications

Produktname
Eaton xEffect XNH protection guard
Katalognummer
183104
EAN
4015081780310
Produkt Länge/Tiefe
49 mm
Produkthöhe
29 mm
Produktbreite
210 mm
Produktgewicht
0.029 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XNH2-XKSS-39-34

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Zubehör
Besondere Merkmale
  • für Sammelschienensystem 60 mm
  • Kann an der Ober- oder Unterseite des Geräts befestigt werden.
  • 39 oder 34 mm Abstand zur Bodenplatte.
  • Für Flachanschluss oder Rahmenklemme
  • 3-polig

cLieferprogramm

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Übergreifschutz Sammelschiene
Abdeckung
Zubehör
Typ
Zubehör

Technische daten - mechanisch

Für Sicherungsgröße
2

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.