Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

183109
XNH00-XHAA-R/L

Eaton xEffect – XNH Schaltkreisschutz. Kappenmaßausgleich rechts/links, 70 bis 90 mm, für XNH00

General Specifications

Produktname
Eaton xEffect Other XNH other accessory
Katalognummer
183109
EAN
4015081780365
Produkt Länge/Tiefe
373 mm
Produkthöhe
35 mm
Produktbreite
146 mm
Produktgewicht
0.219 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XNH00-XHAA-R/L

Zusätzliche Informationen

Besondere Merkmale
  • Ebene 70 mm =>
  • 90 mm
  • 3-polig
  • Seitenkompensationsprofile

cLieferprogramm

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Höhenausgleichadapter
Typ
Zubehör

Technische daten - mechanisch

Farbe des Auslösers
Grau
Für Sicherungsgröße
00

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.