Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

183129
Z-IHK-NA-GV

Eaton Schaltschrankzubehör. Hilfskontakt, 1 S + 1 Ö, 6A, 250V AC, Großpackung

General Specifications

Produktname
Eaton Auxiliary switch
Katalognummer
183129
EAN
4015081780617
Produkt Länge/Tiefe
97 mm
Produkthöhe
75 mm
Produktbreite
9 mm
Produktgewicht
0.048 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
Z-IHK-NA-GV

Lieferprogramm

Anwendung
Schaltgeräte für Export nach Nordamerika (UL-gelistet)

Technische Daten – elektrisch

Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
250 V
Spannungsart
Wechselstrom
Geeignet für Stromstärke der Hauptkontakteinheit - max.
6 A

Technische Daten – mechanisch

Anzahl der Kontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Kontakte (Öffner)
1
Anzahl der Kontakte (Schließer)
1
Baugruppenbreite
0.5
Geräteinstallation
Leitungsschutzschalter
Anzahl der Pole der Hauptkontakteinheit - max.
2
Anzahl der Schalter (Fehlersignal)
0

Bauartnachweis nach IEC/EN 61439 – Technische Daten

Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig
0,2 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
6 A

Bauartnachweis gemäß IEC/EN 61439
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
Ui = 800 V AC
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
Zusätzliche Ausrüstung erforderl.
Hilfsschalter
Funktionen
Hilfsschalter

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.