Eaton SWD4 MB-Power-Kabel, IP67, 3 m, 4-polig, konfektioniert mit Stecker 7/8 Zoll und Buchse 7/8 Zoll
| Produktname |
Eaton SWD4 Zubehör MB-Stromkabel
|
| Katalognummer |
183213
|
| EAN |
4015081781461
|
| Produkt Länge/Tiefe |
307.692 mm
|
| Produkthöhe |
51.282 mm
|
| Produktbreite |
307.692 mm
|
| Produktgewicht |
0.409 kg
|
| Zertifikat(e) |
UL
CSA |
| Kataloghinweise |
Kondensation: zulässig
|
| Modellcode |
SWD4-3LR4P-2S
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
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
0 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0 W
|
| Merkmale |
Kabel längswasserdicht
Ölbeständig (gem. EN 60811-404) Ölbeständig (gem. IEC 60811-404) Kabel querwasserdicht UV-beständig |
| Ausstattung: |
7/8" Stecker
7/8"-Sockel |
| Funktionen |
Zum direkten Anschluss der Stromversorgung an EU6E.., EU8E.. IP67 SmartWire-DT Teilnehmer
|
| Kabellänge |
3 m
|
| Polzahl |
4-polig
|
| Außendurchmesser - ungefähr |
11 mm
|
| Material äußerer Mantel |
Polyvinylchlorid (PVC)
|
| Produktkategorie |
SWD-Zusatzausrüstung
|
| Geeignet als |
Signalleitung
|
| Flammhemmend |
Gemäß EN 60332-1-2
|