Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

183229
SWD4-SF4P-67R

Eaton SWD4 MB-Power Steckverbindung für Rundleitung SWD4-LR4P, Stecker 7/8 Zoll, IP67 SWD4-SF4P-67R

General Specifications

Produktname
Eaton SWD4 Zubehör Steckverbindung
Katalognummer
183229
EAN
4015081781621
Produkt Länge/Tiefe
102.564 mm
Produkthöhe
12.821 mm
Produktbreite
51.282 mm
Produktgewicht
0.082 kg
Zertifikat(e)
UL
CSA
Kataloghinweise
nicht relevant
Modellcode
SWD4-SF4P-67R

Umgebungsbedingungen, Mechanik

Einbaulage
beliebig

Klimatische Umweltbedingungen

Luftdruck
795 - 1080 hPa (Betrieb)
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
80 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
80 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-40 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-3
Trockene Hitze nach IEC 60068-2-2
Umweltbedingungen
Kondensation: zulässig
Betriebstemperatur - max.
80 °C
Betriebstemperatur - min.
-25 °C

Kommunikation

Anbindung an SmartWire-DT
Ja
Anschlussart
Schraubverbindung

Bauartnachweis
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
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

Bemessungswerte

Verlustleistung
0 W

Allgemeine Informationen

Schutzart
IP67
IP67 (nach IEC/EN 60529, EN 50178, VBG 4)
Produktkategorie
SWD-Zusatzausrüstung
Typ
Steckverbinder für 4-polige Rundleitungen SWD4-...LR4P-...

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.