Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

183230
Modellcode: SWD4-SM4P-67

Eaton SWD4 MB-Power Steckverbindung für Rundleitung SWD4-LR4P, Buchse 7/8 Zoll, IP67 SWD4-SM4P-67

General Specifications

Produktname
Eaton SWD4 Zubehör Steckverbindung
Katalognummer
183230
EAN
4015081781638
Produkt Länge/Tiefe
102.564 mm
Produkthöhe
12.821 mm
Produktbreite
51.282 mm
Produktgewicht
0.082 kg
Zertifikat(e)
CSA
UL
Kataloghinweise
nicht relevant
Modellcode
SWD4-SM4P-67

General information

Schutzart
IP67 (nach IEC/EN 60529, EN 50178, VBG 4)
IP67
Produktkategorie
SWD-Zusatzausrüstung
Typ
Steckverbinder für 4-polige Rundleitungen SWD4-...LR4P-...

Ambient conditions, mechanical

Einbaulage
beliebig

Climatic environmental conditions

Luftdruck
795 - 1080 hPa (Betrieb)
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
80 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-40 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
80 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-3
Trockene Hitze nach IEC 60068-2-2
Umweltbedingungen
Kondensation: zulässig
Betriebstemperatur - min.
-25 °C
Betriebstemperatur - max.
80 °C

Electrical rating

Verlustleistung
0 W

Communication

Anbindung an SmartWire-DT
Ja
Anschlussart
Schraubverbindung

Design verification

Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS