Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

183264

Eaton EU6E SWD Block-Modul Ein-/Ausgabemodul IP69K, 24 V DC, 2 Eingänge mit Versorgung, 2 Ausgänge mit separater Versorgung, 4 E/A-Buchsen M12

General Specifications

Produktname
Eaton EU6E E/A-Modul
Katalognummer
183264
EAN
4015081781973
Produkt Länge/Tiefe
34 mm
Produkthöhe
156.8 mm
Produktbreite
60.8 mm
Produktgewicht
0.25 kg
Zertifikat(e)
CSA
UL
IEC/EN 61131-2
Kataloghinweise
mit Versorgung
Modellcode
EU6E-SWD-2D2D-1

Umgebungsbedingungen, Mechanik

Konstante Beschleunigung
1 g, 8,4 - 150 Hz, entsprechend IEC/EN 61131-2, Vibrationen
Konstante Amplitude
3,5 mm, 5 - 8,4 Hz, entsprechend IEC/EN 61131-2, Vibrationen
Kippen und Umstürzen
50 mm Fallhöhe, Kippfallen (IEC/EN 60068-2-31)
Fallhöhe (IEC/EN 60068-2-32) - max.
0.3 m
Einbaulage
beliebig
Schockfestigkeit
30 g, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 11 ms, 9 Impacts

Klimatische Umweltbedingungen

Luftdruck
795 - 1080 hPa (Betrieb)
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-40 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-3
Trockene Hitze nach IEC 60068-2-2
Umweltbedingungen
Kondensation: zulässig
Betriebstemperatur - max.
55 °C
Betriebstemperatur - min.
-25 °C
Relative Luftfeuchtigkeit
5 - 95 % (ohne Betauung, IEC/EN 60068-2-30)

Kommunikation

Anbindung an SmartWire-DT
Ja
Anschlussart
SWD-IN : M12 Stecker (A-kodiert), 5-polig
5-polige M12-Buchse (A-kodiert), Versorgung und E/A-Sensor
SWD-OUT: M12 Buchse (A-kodiert), 5-polig
Datenübtrag.rate
Automatische Einstellung
2 MBit/s, SmartWire-DT
LED-Anzeige
Statusanzeige des SmartWire-DT Netzwerks: Grüne LED
Statusanzeige Eingang: Gelbe LED
Protokoll
Andere Bussysteme
Station
SmartWire-DT Teilnehmer, SmartWire-DT-Netzwerk

Bauartnachweis

10.10 Erwärmung
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
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
1.6 W

Bemessungswerte

Eingangsstrom
4 mA (bei 24 V DC, Digitaleingänge)
Eingangsstrom bei Signal 1
4 mA
Ausgangsstrom
0,5 A
Verlustleistung
1,6 W
Bemessungsbetriebsspannung
24 V DC (-15 % / + 20 % - Stromversorgung)
Kurzschlussauslösestrom
Max. 1,2 A über 3 ms, Digitale Halbleiterausgänge
Versorgungsspannung bei DC - max.
28.8 VDC
Versorgungsspannung bei DC - min.
20.4 VDC

Elektromagnetische Verträglichkeit

Luftentladung
8 kV, nach IEC 61131-2, Stufe 3, ESD
Berstimpuls
2 kV, Versorgungskabel, entsprechend IEC/EN 61131-2, Level 3
1 kV, SmartWire-DT Leitung, entsprechend IEC/EN 61131-2, Level 3
1 kV, Signalleitung, entsprechend IEC/EN 61131-2, Level 3
Kontaktentladung
4 kV, entsprechend IEC/EN 61131-2, Level 2 (Stufe 2), ESD
Elektromagnetische Felder
3 V/m bei 1,4 - 2 GHz (gemäß IEC EN 61131-2:2008)
1 V/m bei 2,0 - 2,7 GHz (gemäß IEC EN 61131-2:2008)
10 V/m bei 80 - 1000 MHz (gemäß IEC/EN 61131-2:2008)
Einströmung
10 V (IEC/EN 61131-2:2008, Stufe 3)
Funkstörklasse
Klasse A (EN 55011)
Stromstoßbemessung
0,5 kV, Surge Versorgungsleitungen, Überspannung (IEC/EN 61131-2:2008, Stufe 1), EMV
1 kV, Surge E/A-Leitungen, Überspannung (IEC/EN 61131-2:2008, Stufe 1), EMV

Merkmale und funktionen

Elektrische Anschlussart
Schraubanschluss
Merkmale
Kurzschlussschutz (Sensorversorgung)
Überlastfest (mit Diagnose)
Überlastschutz (Sensorversorgung)
Feldbusanschluss über separaten Buskoppler möglich
Fieldbus connection over separate bus coupler possible
Funktionen
Kurzschlussschutz, Verfügbare Ausgänge
Zum Anschluss digitaler I/O-Signale

Allgemeine Informationen

Stromverbrauch
50 mA, SmartWire-DT-Netzwerk, 24 V, ohne Sensor- und ohne E/A-Versorgung
70 mA, max. Stromaufnahme pro M12 E/A Stecker, Sensorversorgung, SmartWire-DT-Netzwerk
Schutzart
IP69K
Montageart
Schraubmontage (M4)
Wand-/Direktmontage möglich
Überspannungskategorie
II
Verschmutzungsgrad
3
Produktkategorie
SmartWire-DT Teilnehmer
Restwelligkeit
≤ 5 % (Eingangsspannung)
Typ
Digitalmodule
Spannungsart
DC

Eingang / Ausgang

Eingangsverzögerung
< 0,2 ms
Lampenlast
≤ 3 W (bei RLL)
Grenzwerttyp 1
Niedrig: < 5 V DC
hoch: > 15 V DC
Anzahl Eingänge (digital)
2
Anzahl Ausgänge (digital)
2
Ausgang
2 Transistorausgänge
Schaltvermögen
IEC/EN 60947-5-1, Betriebsklasse DC-13, Digitalausgänge

Sicherheit

Explosionsschutz-Kategorie für Staub
Keine
Explosionsschutz-Kategorie für Gas
Keine
Verpolungsschutz
Ja

Produktspezifikation exportieren