Eaton EU6E SWD Block-Modul Ein-/Ausgabemodul IP69K, 24 V DC, 2 Eingänge mit Versorgung, 2 Ausgänge 2A mit separater Versorgung, 4 E/A-Buchsen M12
| Produktname |
Eaton EU6E E/A-Modul
|
| Katalognummer |
183265
|
| EAN |
4015081781980
|
| Produkt Länge/Tiefe |
34 mm
|
| Produkthöhe |
156.8 mm
|
| Produktbreite |
60.8 mm
|
| Produktgewicht |
0.25 kg
|
| Zertifikat(e) |
IEC/EN 61131-2
CSA UL |
| Kataloghinweise |
mit Versorgung
|
| Modellcode |
EU6E-SWD-2D2D-2
|
| Konstante Beschleunigung |
1 g, 8,4 - 150 Hz, entsprechend IEC/EN 61131-2, Vibrationen
|
| Konstante Amplitude |
3,5 mm, 5 - 8,4 Hz, entsprechend IEC/EN 61131-2, Vibrationen
|
| Kippen und Umstürzen |
50 mm Fallhöhe, Kippfallen (IEC/EN 60068-2-31)
|
| Fallhöhe (IEC/EN 60068-2-32) - max. |
0.3 m
|
| Einbaulage |
Nach Bedarf
|
| Schockfestigkeit |
30 g, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 11 ms, 9 Impacts
|
| Luftdruck |
795 hPa bis 1080 hPa (Betrieb)
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
50 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
70 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
-40 °C
|
| Klimafestigkeit |
Trockene Hitze nach IEC 60068-2-2
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-3 |
| Umweltbedingungen |
Kondensation: zulässig
|
| Betriebstemperatur - max. |
50 °C
|
| Betriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Relative Luftfeuchtigkeit |
5 - 95 % (ohne Betauung, IEC/EN 60068-2-30)
|
| Anbindung an SmartWire-DT |
Ja
|
| Anschlussart |
SWD-OUT: M12 Buchse (A-kodiert), 5-polig
SWD-IN : M12 Stecker (A-kodiert), 5-polig 5-polige M12-Buchse (A-kodiert), Versorgung und E/A-Sensor |
| Datenübtrag.rate |
Automatische Einstellung
2 MBit/s, SmartWire-DT |
| LED-Anzeige |
Statusanzeige des SmartWire-DT Netzwerks: Grüne LED
Statusanzeige Eingang: Gelbe LED |
| Protokoll |
Andere Bussysteme
|
| Station |
SmartWire-DT Teilnehmer, SmartWire-DT-Netzwerk
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
Das Gerät erfüllt die Anforderungen, soweit die Angaben in der Montageanweisung beachtet werden.
|
| 10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.3 Schutzart von Baugruppen |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
0 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
1.3 W
|
| Eingangsstrom |
4 mA (bei 24 V DC, Digitaleingänge)
|
| Eingangsstrom bei Signal 1 |
4 mA
|
| Ausgangsstrom |
2 A
|
| Verlustleistung |
1,3 W
|
| Kurzschlussauslösestrom |
Max. 6 A über 3 ms, Digitale Halbleiterausgänge
|
| Versorgungsspannung bei DC - max. |
28.8 VDC
|
| Versorgungsspannung bei DC - min. |
20.4 VDC
|
| Luftentladung |
8 kV, nach IEC 61131-2, Stufe 3, ESD
|
| Berstimpuls |
2 kV, Versorgungskabel, entsprechend IEC/EN 61131-2, Level 3
1 kV, SmartWire-DT Leitung, entsprechend IEC/EN 61131-2, Level 3 1 kV, Signalleitung, entsprechend IEC/EN 61131-2, Level 3 |
| Kontaktentladung |
4 kV, entsprechend IEC/EN 61131-2, Level 2 (Stufe 2), ESD
|
| Elektromagnetische Felder |
3 V/m bei 1,4 - 2 GHz (gemäß IEC EN 61131-2:2008)
10 V/m bei 80 - 1000 MHz (gemäß IEC/EN 61131-2:2008) 1 V/m bei 2,0 - 2,7 GHz (gemäß IEC EN 61131-2:2008) |
| Einströmung |
10 V (IEC/EN 61131-2:2008, Stufe 3)
|
| Funkstörklasse |
Klasse A (EN 55011)
|
| Stromstoßbemessung |
1 kV, Surge E/A-Leitungen, Überspannung (IEC/EN 61131-2:2008, Stufe 1), EMV
0,5 kV, Surge Versorgungsleitungen, Überspannung (IEC/EN 61131-2:2008, Stufe 1), EMV |
| Elektrische Anschlussart |
Schraubverbindung
|
| Merkmale |
Feldbusanschluss über separaten Buskoppler möglich
Überlastschutz (Sensorversorgung) Kurzschlussschutz (Sensorversorgung) Überlastfest (mit Diagnose) Fieldbus connection over separate bus coupler possible |
| Funktionen |
Kurzschlussschutz, verfügbare Ausgänge
Zum Anschluss digitaler I/O-Signale |
| Stromverbrauch |
50 mA, SmartWire-DT-Netzwerk, 24 V, ohne Sensor- und ohne E/A-Versorgung
70 mA, max. Stromaufnahme pro M12 E/A Stecker, Sensorversorgung, SmartWire-DT-Netzwerk |
| Schutzart |
Schutzart IP69K
|
| Montageart |
Wand-/Direktmontage möglich
Schraubmontage (M4) |
| Überspannungskategorie |
II
|
| Verschmutzungsgrad |
3
|
| Produktkategorie |
SmartWire-DT Teilnehmer
|
| Typ |
Digitalmodule
|
| Spannungsart |
Gleichstrom
|
| Eingangsverzögerung |
< 0,2 ms
|
| Lampenlast |
≤ 3 W (bei RLL)
|
| Grenzwerttyp 1 |
hoch: > 15 V DC
Niedrig: < 5 V DC |
| Anzahl Eingänge (digital) |
2
|
| Anzahl Ausgänge (digital) |
2
|
| Ausgang |
2 Transistorausgänge
|
| Schaltvermögen |
IEC/EN 60947-5-1, Betriebsklasse DC-13, Digitalausgänge
|
| Explosionsschutz-Kategorie für Staub |
Keine
|
| Explosionsschutz-Kategorie für Gas |
Keine
|