Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Digitrip-Netzteil
| Produktname |
Eaton Moeller Series IZMX/INX sonstiges Zubehör
|
| Katalognummer |
183969
|
| EAN |
4015081782888
|
| Produkt Länge/Tiefe |
100 mm
|
| Produkthöhe |
100 mm
|
| Produktbreite |
100 mm
|
| Produktgewicht |
0.05 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
IZMX-DT-PS-1
|
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Optionen/Zubehör Auslöseblöcke
Zubehör Sonstige Ersatzteil |
| Besondere Merkmale |
|
| Typ |
Zubehör
|
| Benutzt mit |
IZMX16
IZMX40... |
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Arbeitsbereich der Steuerspannung |
24 VDC
|