Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Anschluss 4p horizontal/vertikal, 1
| Produktname |
Eaton Moeller Series IZMX/INX Netzklemme
|
| Katalognummer |
183971
|
| EAN |
4015081782901
|
| Produkt Länge/Tiefe |
200 mm
|
| Produkthöhe |
100 mm
|
| Produktbreite |
150 mm
|
| Produktgewicht |
3.01 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
IZMX-THV164-1
|
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Hauptanschlusssätze
|
| Stromstärkewert |
630 A - 1600 A
|
| Besondere Merkmale |
|
| Geeignet für |
4-polig
|
| Typ |
Zubehör
|
| Benutzt mit |
4-polig
INX164… IZMX164… |
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|