Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

183979
IZMX-TV404-4000-1

Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Anschluss 4p vertikal

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller Series IZMX/INX Netzklemme
Katalognummer
183979
EAN
4015081782987
Produkt Länge/Tiefe
115 mm
Produkthöhe
45 mm
Produktbreite
60 mm
Produktgewicht
7.5 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
IZMX-TV404-4000-1

Zusätzliche Informationen

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Hauptanschlusssätze

cLieferprogramm

Stromstärkewert
4000 A
Besondere Merkmale
  • Die Hauptanschlüsse werden nicht standardmäßig mit den Basisgeräten und Kassetten geliefert.
  • Jedes Set enthält die Anschlüsse für oben und unten. 3-polig = 6 Anschlüsse
  • 4-polig = 8 Anschlüsse, Inklusive Zubehör zur Montage am Flanschstromkreis für Leistungsschalter.
  • Dieser Anschlusssatz umfasst L-förmige Adapter für alle Hauptanschlüsse.
  • Dieser Anschlusssatz ist nur für den vertikalen 4.000-A-Anschluss vorgesehen.
Geeignet für
4-polig
Typ
Zubehör
Benutzt mit
4-polig
INX40…4…40F
IZMX40…4…40W
INX40…4…40W
IZMX40…4…40F

Technische Daten für den Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C

Produktspezifikation exportieren