Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Stromwandler N, extern, IZMX16, EMEA
| Produktname |
Eaton Moeller Series IZMX/INX Stromwandler
|
| Katalognummer |
183990
|
| EAN |
4015081783090
|
| Produkt Länge/Tiefe |
100 mm
|
| Produkthöhe |
100 mm
|
| Produktbreite |
150 mm
|
| Produktgewicht |
1.25 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
IZMX-CT16-N-1
|
| Typ |
Zubehör
|
| Ausführung |
Wickelstromwandler
|
| Nennstrom |
1600 A
|
| Merkmale |
Kalibriert
|
| Besondere Merkmale |
|
| Ausstattung: |
Kupferschiene
|
| Benutzt mit |
3-polig
+IZMX-DTU-AM +IZMX-DTU-GM +IZMX-DTU-GZ +IZMX-DTV-G +IZMX-DTV-GZ IZMX-DTP IZMX-DTP-G IZMX-DTU-GMZ IZMX-DTV-G IZMX-DTU-AM IZMX-DTU-G IZMX-DTU-GM +IZMX-DTP-GZ +IZMX-DTU-AMZ IZMX-DTU-A +IZMX-DTU-G +IZMX-DTU-A +IZMX-DTU-AZ +IZMX-DTP-GM +IZMX-DTP-GMZ |
| Genauigkeitsklasse (Verhältnis) |
Sonstige
|
| Sekundärer Anschluss |
Schraubverbindung
|
| Anzahl Eingänge (primär) |
1
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Stromsensor für Neutralleiter
|