Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

183991
Modellcode: IZMX-CT40-N-1

Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Stromwandler N, extern, IZMX40, EMEA

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller Series IZMX/INX Stromwandler
Katalognummer
183991
EAN
4015081783106
Produkt Länge/Tiefe
100 mm
Produkthöhe
100 mm
Produktbreite
150 mm
Produktgewicht
0.5 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
IZMX-CT40-N-1

Additional information

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Stromsensor für Neutralleiter

Delivery program

Merkmale
Kalibriert
Ausstattung:
Kupferschiene
Ausführung
Wickelstromwandler
Nennstrom
4000 A
Besondere Merkmale
  • Der externe Transformator wird für den Erdschlussschutz benötigt.
  • a) für den Neutralleiter bei 3-poligen Leistungsschaltern
  • b) zur direkten Messung des Erdschlussstroms am geerdeten Neutralpunkt bei 3- und 4-poligen Leistungsschaltern.
Typ
Zubehör
Benutzt mit
+IZMX-DTU-G
IZMX-DTV-G
+IZMX-DTV-G
IZMX-DTU-AM
+IZMX-DTP-GM
+IZMX-DTU-AM
+IZMX-DTU-GM
IZMX-DTP
IZMX-DTP-G
IZMX-DTU-G
+IZMX-DTU-A
+IZMX-DTU-AMZ
+IZMX-DTP-GZ
IZMX-DTU-GM
IZMX-DTU-GMZ
+IZMX-DTU-AZ
+IZMX-DTU-GZ
+IZMX-DTV-GZ
+IZMX-DTP-GMZ
IZMX-DTU-A
3-polig

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C

Technical data - electrical

Genauigkeitsklasse (Verhältnis)
Sonstiges
Sekundärer Anschluss
Schraubverbindung

Technical data - mechanical

Anzahl Eingänge (primär)
1
Öffnungshöhe - max.
139 mm

Produktspezifikation exportieren

eCAD Modell

Installationsanleitung

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.