Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

184136
IZMX-DEG16-F-1

Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Zubehör, Ersatz-Türdichtungsrahmen, Ersatztürrosette mit Dichtung IP31, Verwendbar für IZMX16…F, INX16…F

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller Series IZMX/INX sonstiges Zubehör
Katalognummer
184136
EAN
4015081783335
Produkt Länge/Tiefe
300 mm
Produkthöhe
50 mm
Produktbreite
300 mm
Produktgewicht
0.2 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
IZMX-DEG16-F-1

Zusätzliche Informationen

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Zubehör
Sonstige
Ersatzteil

cLieferprogramm

Besondere Merkmale
  • Ersatztürrosette mit Dichtung IP31
  • Ersatzteil; im Standard-Lieferumfang enthalten.
Typ
Zubehör
Benutzt mit
IZMX16…F
INX16…F

Technische Daten für den Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.