Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

184187
IZMX-SH163-1

Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Verschluss für Einschub IZMX163, EMEA

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller Series IZMX/INX Shutter
Katalognummer
184187
EAN
4015081783588
Produkt Länge/Tiefe
300 mm
Produkthöhe
50 mm
Produktbreite
250 mm
Produktgewicht
0.5 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
IZMX-SH163-1

Zusätzliche Informationen

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Ausfahrtechnik

cLieferprogramm

Merkmale
Ausführung als Einbaugerät
Nennstrom
1600 A
Polzahl
3-polig
Besondere Merkmale
  • Für Ausfahrvorrichtung
  • Wenn der Schutzschalter aus seiner angeschlossenen Position herausgezogen wird, decken die Klappen automatisch die stromführenden Netzklemmen der Kassette ab.
Typ
Zubehör
Benutzt mit
3-polig
IZMX-CAS163…

Technische Daten für den Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C

Technische daten - elektrisch

Elektrischer Anschlusstyp des Hauptstromkreises
Sonstiges

Technische daten - mechanisch

Montagemethode
Ausfahrtechnik

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.