Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB Bowdenzüge, 3050 mm für mechanische Verriegelung
Produktname |
Eaton Moeller Series IZMX/INX mechanische Verriegelung
|
Katalognummer |
184221
|
EAN |
4015081783878
|
Produkt Länge/Tiefe |
381 mm
|
Produkthöhe |
139.7 mm
|
Produktbreite |
254 mm
|
Produktgewicht |
2.155 kg
|
Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
Modellcode |
IZMX-MIL-CAB3050-1
|
Typ |
Zubehör
|
Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Verriegelungen
|
Anzahl der Kontakte (Öffner) |
0
|
Anzahl der Kontakte (Schließer) |
0
|
Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
Besondere Merkmale |
|
Benutzt mit |
IZMX-MIL...C-W...
IZMX-MIL...C-F... |