Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

184239
IZMX-SEC-TB2-F-1

Eaton Moeller series IZMX/INX – ACB. 4-Punkt-Steuerung Kabelklemme für Festeinbauschalter, Austausch, 2 Einheiten

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller Series IZMX/INX Klemme
Katalognummer
184239
EAN
4015081784028
Produkt Länge/Tiefe
150 mm
Produkthöhe
100 mm
Produktbreite
100 mm
Produktgewicht
0.15 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
IZMX-SEC-TB2-F-1

Zusätzliche Informationen

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Steuerleitungsanschluss

cLieferprogramm

Polzahl
Achtpolig
Besondere Merkmale
4 Punkt Steuerleitungsanschlüsse, 2 Blöcke
Typ
Zubehör
Benutzt mit
IZMX40…, INX40…
IZMX16…, INX16…

Technische Daten für den Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C

Technische daten - mechanisch

Aderquerschnitt
1.5 mm²
Montagemethode
Fest

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.