Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

184404
IZMX-MIL23133C-W63-1

Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Mechanische Verriegelung, TYPE 2, 31, 33, Bowdenzüge, ausfahrbar

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller Series IZMX/INX mechanische Verriegelung
Katalognummer
184404
EAN
4015081784684
Produkt Länge/Tiefe
457.2 mm
Produkthöhe
203.2 mm
Produktbreite
457.2 mm
Produktgewicht
1.149 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
IZMX-MIL23133C-W63-1

Zusätzliche Informationen

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Verriegelungen

cLieferprogramm

Benutzt mit
IN20, 32, 40, 63…W
IZM20, 32, 40, 63…W

Technische daten - mechanisch

Anzahl der Kontakte (Öffner)
0
Anzahl der Kontakte (Schließer)
0

Produktspezifikation exportieren

eCAD Modell

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.