Eaton SWD4 Abdeckkappe M22 Stecker
| Produktname |
Eaton SWD4 Zubehör Schutzkappe
|
| Katalognummer |
184490
|
| EAN |
4015081785292
|
| Produkt Länge/Tiefe |
51.282 mm
|
| Produkthöhe |
12.821 mm
|
| Produktbreite |
51.282 mm
|
| Produktgewicht |
0.041 kg
|
| Zertifikat(e) |
UL
CSA |
| Kataloghinweise |
nicht relevant
|
| Modellcode |
SWD4-PCAPP-M
|
| Schutzart |
IP67 (nach IEC/EN 60529, EN 50178, VBG 4)
IP67 |
| Produktkategorie |
SWD-Zusatzausrüstung
|
| Typ |
|
| Einbaulage |
beliebig
|
| Luftdruck |
795 - 1080 hPa (Betrieb)
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
80 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
-40 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
80 °C
|
| Klimafestigkeit |
Trockene Hitze nach IEC 60068-2-2
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-3 |
| Umweltbedingungen |
Kondensation: zulässig
|
| Betriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Betriebstemperatur - max. |
80 °C
|
| Verlustleistung |
0 W
|
| Anbindung an SmartWire-DT |
Ja
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |