Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

184494
Modellcode: DX-SIN3-024-A

Eaton DX Sinusfilter, dreiphasig, 500 V + 0% (50/60 Hz) V AC, 24 A, verwendbar für: DA1, DG1

General Specifications

Produktname
Eaton DX allpoliger Sinusfilter
Katalognummer
184494
EAN
4015081785339
Produkt Länge/Tiefe
450 mm
Produkthöhe
270 mm
Produktbreite
130 mm
Produktgewicht
25 kg
Einhaltung(en)
CE
Zertifikat(e)
IEC 61558-1
IEC/EN 61558-2-20-2000
UL 508
CSA-C22.2 No. 14
UL File No.: E219022
UL Category Control No.: NMTR
CSA File No.: UL report applies to both US and Canada
Kataloghinweise
Gegentaktinduktivität, Gleichtaktinduktivität: 2,5 mH
Modellcode
DX-SIN3-024-A

Umgebungsbedingungen, Mechanik

Einbaulage
Einbaufreiräume < 100 mm
Senkrecht stehend
Horizontal aufgehängt

Klimatische Umweltbedingungen

Höhenlage
Max. 1000 m
max. 4000 m mit Stromabsenkung
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
45 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
85 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-10 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-25 °C
Details Betriebstemperatur
-10 - 45 °C (bis zu 70 °C mit Stromderating)

Bauartnachweis
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
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
200 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
24 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

Bemessungswerte

Zulässige Anschlussspannung
Max. 500 V AC (5–150 Hz)
Bemessungsfrequenz - max.
120 Hz
Bemessungsfrequenz - min.
0 Hz
Nenninduktivität
2 mH
Bemessungsbetriebsstrom (Ie) - max.
24 A
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
400 V
Spannungsabfall Uk
6.5 %

Features & functions

Ausstattung:
PE-Bolzen
Anschlussklemmen
Anzahl der Phasen
3

Allgemeine Informationen

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Filter
Schutzart
IP00
Einschaltdauer
100%
Isolierstoffklasse
[ETIM] Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift
Produktkategorie
Zubehör
Benutzt mit
DC1
DA1
DM1
DG1

Anschlussquerschnitte

Anschlussquerschnitte
1 x (2,5 - 16) mm², eindrähtig, Hauptleiter

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.