Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

184495
DX-SIN3-046-A

Eaton DX Sinusfilter, dreiphasig, 500 V + 0% (50/60 Hz) V AC, 46 A, verwendbar für: DA1, DG1

General Specifications

Produktname
Eaton DX allpoliger Sinusfilter
Katalognummer
184495
EAN
4015081785346
Produkt Länge/Tiefe
450 mm
Produkthöhe
300 mm
Produktbreite
160 mm
Produktgewicht
40 kg
Einhaltung(en)
CE
Zertifikat(e)
IEC 61558-1
IEC/EN 61558-2-20-2000
UL 508
CSA-C22.2 No. 14
UL File No.: E219022
UL Category Control No.: NMTR
CSA File No.: UL report applies to both US and Canada
Kataloghinweise
Gegentaktinduktivität, Gleichtaktinduktivität: 2,0 mH
Modellcode
DX-SIN3-046-A

Umgebungsbedingungen, Mechanik

Einbaulage
Einbaufreiräume < 100 mm
Senkrecht stehend
Horizontal aufgehängt

Klimatische Umweltbedingungen

Höhenlage
Max. 1000 m
max. 4000 m mit Stromabsenkung
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
45 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
85 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-10 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-25 °C
Details Betriebstemperatur
-10 - 45 °C (bis zu 70 °C mit Stromderating)

Bauartnachweis
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
400 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
46 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

Bemessungswerte

Zulässige Anschlussspannung
Max. 500 V AC (5–150 Hz)
Bemessungsfrequenz - max.
120 Hz
Bemessungsfrequenz - min.
0 Hz
Nenninduktivität
1 mH
Bemessungsbetriebsstrom (Ie) - max.
46 A
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
400 V
Spannungsabfall Uk
6.5 %

Merkmale und funktionen

Ausstattung:
PE-Bolzen
Anschlussklemmen
Anzahl der Phasen
3

Allgemeine Informationen

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Filter
Schutzart
IP00
Einschaltdauer
100%
Isolierstoffklasse
F
Produktkategorie
Zubehör
Benutzt mit
DC1
DA1
DG1
DM1

Anschlussquerschnitte

Anschlussquerschnitte
1 x (2,5 - 16) mm², eindrähtig, Hauptleiter

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.