Eaton DX Sinusfilter, dreiphasig, 500 V + 0% (50/60 Hz) V AC, 62 A, verwendbar für: DA1, DG1
| Produktname |
Eaton DX allpoliger Sinusfilter
|
| Katalognummer |
184496
|
| EAN |
4015081785353
|
| Produkt Länge/Tiefe |
680 mm
|
| Produkthöhe |
335 mm
|
| Produktbreite |
200 mm
|
| Produktgewicht |
53 kg
|
| Einhaltung(en) |
CE
|
| Zertifikat(e) |
IEC 61558-1
IEC/EN 61558-2-20-2000 UL 508 CSA-C22.2 No. 14 UL File No.: E219022 UL Category Control No.: NMTR CSA File No.: UL report applies to both US and Canada |
| Kataloghinweise |
Gegentaktinduktivität, Gleichtaktinduktivität: 1,4 mH
|
| Modellcode |
DX-SIN3-065-A
|
| Einbaulage |
Einbaufreiräume < 100 mm
Senkrecht stehend Horizontal aufgehängt |
| Höhenlage |
Max. 1000 m
max. 4000 m mit Stromabsenkung |
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
45 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
85 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-10 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
-25 °C
|
| Details Betriebstemperatur |
-10 - 45 °C (bis zu 70 °C mit Stromderating)
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
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
650 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
65 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0 W
|
| Zulässige Anschlussspannung |
Max. 500 V AC (5–150 Hz)
|
| Bemessungsfrequenz - max. |
120 Hz
|
| Bemessungsfrequenz - min. |
0 Hz
|
| Nenninduktivität |
0.75 mH
|
| Bemessungsbetriebsstrom (Ie) - max. |
65 A
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max. |
400 V
|
| Spannungsabfall Uk |
6.5 %
|
| Ausstattung: |
PE-Bolzen
Anschlussklemmen |
| Anzahl der Phasen |
3
|
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Filter
|
| Schutzart |
IP00
|
| Einschaltdauer |
100 %
|
| Isolierstoffklasse |
F
|
| Produktkategorie |
Zubehör
|
| Benutzt mit |
DA1
DM1 DG1 |