Eaton DX Funkentstörfilter, dreiphasig, ULN= max. 520 + 10% V, 16 A, verwendbar für: DE1, DE11, DC1, DA1, DG1
| Produktname |
Eaton DX Funkentstörfilter
|
| Katalognummer |
184501
|
| EAN |
4015081785407
|
| Produkt Länge/Tiefe |
250 mm
|
| Produkthöhe |
75 mm
|
| Produktbreite |
45 mm
|
| Produktgewicht |
1.2 kg
|
| Zertifikat(e) |
IEC/EN 61800-3
UL UL File No.: E192040 EN 50178 Certified by UL for use in Canada UL 1283 |
| Modellcode |
DX-EMC34-016
|
| Höhenlage |
Max. 2000 m
In größeren Höhen ist das Derating zu beobachten. |
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
50 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Anschlussart |
Schraubklemme, PE-Bolzen
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
Das Gerät erfüllt die Anforderungen, soweit die Angaben in der Montageanweisung beachtet werden.
|
| 10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.3 Schutzart von Baugruppen |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
12 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
16 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom (Ie) - max. |
16 A
|
| Anzahl der Phasen |
3
|
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Filter
|
| Schutzart |
IP20
|
| Produktkategorie |
Zubehör
|
| Benutzt mit |
DA1
DC1 DB1 DE1 DG1 DM1 |