Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

184522
BPZ-FP-XNH1/2/SASY-400-MV

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Frontplatte Mehrfachmontage NH-Lasttrennschalter, B=400mm, XNH1/2 3p, Sammelschienenmontage

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Basic Frontplatte
Katalognummer
184522
EAN
4015081785612
Produkt Länge/Tiefe
75 mm
Produkthöhe
455 mm
Produktbreite
325 mm
Produktgewicht
2 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
BPZ-FP-XNH1/2/SASY-400-MV

Technische daten - mechanisch

Material
Stahl
Anzahl der Höheneinheiten
0
Geeignet für Gehäusebaubreite
400 mm
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.