Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Frontplatte Mehrfachmontage NH-Lasttrennschalter, B=800mm, XNH1/2/3 3p, Sammelschienenmontage
| Produktname |
Eaton xEnergy Basic Frontplatte
|
| Katalognummer |
184524
|
| EAN |
4015081785636
|
| Produkt Länge/Tiefe |
75 mm
|
| Produkthöhe |
455 mm
|
| Produktbreite |
725 mm
|
| Produktgewicht |
5 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
BPZ-FP-XNH1/2/3/SASY-800-MV
|
| Material |
Stahl
|
| Anzahl der Höheneinheiten |
0
|
| Geeignet für Gehäusebaubreite |
800 mm
|
| Oberflächenausführung |
Pulverbeschichtung
|