Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte NH Lasttrennschalter Baueinheit, 160A, BxH=500x300mm, 4x XNH00 3p, Befestigung auf Montageplatte
| Produktname |
Eaton xEnergy Basic sonstiges Zubehör
|
| Katalognummer |
184529
|
| EAN |
4015081785681
|
| Produkt Länge/Tiefe |
65 mm
|
| Produkthöhe |
300 mm
|
| Produktbreite |
500 mm
|
| Produktgewicht |
1.59 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
EP52XNH004-OG
|
| Ausstattung: |
Abdeckung
|
| Funktionen |
Zusatzeinrichtung
|
| Stromstärke |
160 A
|
| Polzahl |
3-polig
|
| Rahmen |
NH00
|
| Montageart |
Montageplatte
|
| Anzahl der Sicherungsunterteile (Messerkontakte) |
4
|
| Anzahl der Sicherungslasttrenner |
4
|