Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte NH Lasttrennschalter Baueinheit, 250A, BxH=250x450mm, 1x XNH1 3p, Befestigung auf Montageplatte
| Produktname |
Eaton xEnergy Basic sonstiges Zubehör
|
| Katalognummer |
184532
|
| EAN |
4015081785711
|
| Produkt Länge/Tiefe |
75 mm
|
| Produkthöhe |
450 mm
|
| Produktbreite |
250 mm
|
| Produktgewicht |
1.08 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
EP23XNH11-OG
|
| Ausstattung: |
Abdeckung
|
| Stromstärke |
250 A
|
| Polzahl |
3-polig
|
| Rahmen |
NH1
|
| Montageart |
Montageplatte
|
| Anzahl der Sicherungsunterteile (Messerkontakte) |
1
|
| Anzahl der Sicherungslasttrenner |
1
|