Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

184535
EP53XNH22-OG

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte NH Lasttrennschalter Baueinheit, 400A, BxH=500x450mm, 2x XNH2 3p, Befestigung auf Montageplatte

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Basic sonstiges Zubehör
Katalognummer
184535
EAN
4015081785742
Produkt Länge/Tiefe
92 mm
Produkthöhe
450 mm
Produktbreite
500 mm
Produktgewicht
2.44 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
EP53XNH22-OG

Zusätzliche Informationen

Ausstattung:
Abdeckung

cLieferprogramm

Stromstärke
400 A
Polzahl
3-polig

Technische daten - mechanisch

Rahmen
NH2
Montageart
Montageplatte
Anzahl der Sicherungsunterteile (Messerkontakte)
2
Anzahl der Sicherungslasttrenner
2

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.