Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

184536
EP53XNH31-OG

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte NH Lasttrennschalter Baueinheit, 630A, BxH=500x450mm, 1x XNH3 3p, Befestigung auf Montageplatte

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Basic sonstiges Zubehör
Katalognummer
184536
EAN
4015081785759
Produkt Länge/Tiefe
92 mm
Produkthöhe
450 mm
Produktbreite
500 mm
Produktgewicht
2.58 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
EP53XNH31-OG

Zusätzliche Informationen

Ausstattung:
Abdeckung

cLieferprogramm

Stromstärke
630 A
Polzahl
3-polig

Technische daten - mechanisch

Rahmen
NH3
Montageart
Montageplatte
Anzahl der Sicherungsunterteile (Messerkontakte)
1
Anzahl der Sicherungslasttrenner
1

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.