Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte NH Lasttrennschalter Baueinheit, 160A, B=600mm, XNH00 3/4p, Befestigung auf Montageplatte
| Produktname |
Eaton xEnergy Basic sonstiges Zubehör
|
| Katalognummer |
184549
|
| EAN |
4015081785889
|
| Produkt Länge/Tiefe |
150 mm
|
| Produkthöhe |
299 mm
|
| Produktbreite |
520 mm
|
| Produktgewicht |
3.3 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
BPZ-XNH00X-4/1-600-MV
|
| Merkmale |
Gleichzeitige Schaltung N-neutral
|
| Ausstattung: |
Abdeckung
|
| Stromstärke |
160 A
|
| Polzahl |
3-polig
|
| Rahmen |
NH00
|
| Montageart |
Montageplatte
|
| Anzahl der Sicherungsunterteile (Messerkontakte) |
4
|
| Anzahl der Sicherungslasttrenner |
4
|