Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

184550
Modellcode: BPZ-XNH00X-6/1-800-MV

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte NH Lasttrennschalter Baueinheit, 160A, B=800mm, XNH00 3/4p, Befestigung auf Montageplatte

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Basic sonstiges Zubehör
Katalognummer
184550
EAN
4015081785896
Produkt Länge/Tiefe
150 mm
Produkthöhe
299 mm
Produktbreite
720 mm
Produktgewicht
4.6 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
BPZ-XNH00X-6/1-800-MV

Zusätzliche Informationen

Merkmale
Gleichzeitige Schaltung N-neutral
Ausstattung:
Abdeckung

cLieferprogramm

Stromstärke
160 A
Polzahl
3-polig

Technical data - mechanical

Rahmen
NH00
Montageart
Montageplatte
Anzahl der Sicherungsunterteile (Messerkontakte)
6
Anzahl der Sicherungslasttrenner
6

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.