Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte NH Lasttrennschalter Baueinheit, 250A, B=600mm, XNH1 3/4p, Befestigung auf Montageplatte
| Produktname |
Eaton xEnergy Basic sonstiges Zubehör
|
| Katalognummer |
184552
|
| EAN |
4015081785919
|
| Produkt Länge/Tiefe |
125 mm
|
| Produkthöhe |
449 mm
|
| Produktbreite |
520 mm
|
| Produktgewicht |
4.1 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
BPZ-XNH1X-2/1-600-MV
|
| Stromstärke |
250 As
|
| Polzahl |
3-polig
|
| Rahmen |
NH1
|
| Montageart |
Montageplatte
|
| Anzahl der Sicherungsunterteile (Messerkontakte) |
2
|
| Anzahl der Sicherungslasttrenner |
2
|
| Merkmale |
Gleichzeitige Schaltung N-neutral
|
| Ausstattung: |
Abdeckung
|