Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

184558
Modellcode: BPZ-XNH3X-2/1-800-MV

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte NH Lasttrennschalter Baueinheit, 630A, B=800mm, XNH3 3/4p, Befestigung auf Montageplatte

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Basic sonstiges Zubehör
Katalognummer
184558
EAN
4015081785971
Produkt Länge/Tiefe
105 mm
Produkthöhe
449 mm
Produktbreite
720 mm
Produktgewicht
5.4 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
BPZ-XNH3X-2/1-800-MV

Additional information

Merkmale
Gleichzeitige Schaltung N-neutral
Ausstattung:
Abdeckung

Delivery program

Stromstärke
630 A
Polzahl
3-polig

Technical data - mechanical

Rahmen
NH3
Montageart
Montageplatte
Anzahl der Sicherungsunterteile (Messerkontakte)
2
Anzahl der Sicherungslasttrenner
2

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.