Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

184564
BPZ-XNH1X-3/1-800-MV-W

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte NH Lasttrennschalter Baueinheit, 250A, B=800mm, XNH1 3/4p, Befestigung auf Montageplatte, W

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Basic sonstiges Zubehör
Katalognummer
184564
EAN
4015081786039
Produkt Länge/Tiefe
125 mm
Produkthöhe
449 mm
Produktbreite
720 mm
Produktgewicht
5.8 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
BPZ-XNH1X-3/1-800-MV-W

Zusätzliche Informationen

Merkmale
Gleichzeitige Schaltung N-neutral
Ausstattung:
Abdeckung

cLieferprogramm

Stromstärke
250 A
Polzahl
3-polig

Technische daten - mechanisch

Rahmen
NH1
Montageart
Montageplatte
Anzahl der Sicherungsunterteile (Messerkontakte)
3
Anzahl der Sicherungslasttrenner
3

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.