Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

184565
BPZ-XNH2-1/X-400-MV-W

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte NH Lasttrennschalter Baueinheit, 400A, B=400mm, XNH2 3p, Befestigung auf Montageplatte, W

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Basic sonstiges Zubehör
Katalognummer
184565
EAN
4015081786046
Produkt Länge/Tiefe
105 mm
Produkthöhe
449 mm
Produktbreite
320 mm
Produktgewicht
2.3 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
BPZ-XNH2-1/X-400-MV-W

Zusätzliche Informationen

Ausstattung:
Abdeckung

cLieferprogramm

Stromstärke
400 A
Polzahl
3-polig

Technische daten - mechanisch

Rahmen
NH2
Montageart
Montageplatte
Anzahl der Sicherungsunterteile (Messerkontakte)
1
Anzahl der Sicherungslasttrenner
1

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.