Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

184596
Modellcode: CWIZ-02/57

Eaton Moeller series xComfort – Funkschalter. Wippe doppelt, Alpinweiß glänzend, Verschlussklappe

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller series xComfort – Kipphebel
Katalognummer
184596
EAN
4015081786251
Produkt Länge/Tiefe
55 mm
Produkthöhe
7 mm
Produktbreite
55 mm
Produktgewicht
7 g
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
CWIZ-02/57

Delivery program

Ausführung
zweiteilige Wippe
Farbe
Alpinweiß
Weiß
Produkttyp Bussystem
Wippe

Technical Data - Mechanical

Material
Kunststoff
Materialqualität
Thermoplastik
Oberflächenausführung
Glänzend
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Befestigungsart
einrasten
Anzahl der Abgleichungen (Wippe)
2
Schutzart
IK00
IP20

Additional information

Merkmale
halogenfrei
Aufdruck/Kennung
Symbol „Pfeile"
RAL-Nummer (Akin)
9016
Benutzt mit
55 mm (Universal) Drucktaster
Verwendung
Schalter/Taster

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.