Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*
Abgekündigt

184747
C441LS

Eaton C441 DeviceNet Kommunikationsmodul, 24 V DC, für Softstarter S811+

General Specifications

Produktname
Eaton C441 Kommunikationsmodul
Katalognummer
184747
EAN
4015081787838
Produkt Länge/Tiefe
110 mm
Produkthöhe
91 mm
Produktbreite
30 mm
Produktgewicht
0.127 kg
Zertifikat(e)
UL File No.: E1230
CSA
CE
CSA Class No.: 3211-03
UL
CSA File No.: LR 353
CSA-C22.2 No. 14
UL Category Control No.: NKCR
Modellcode
C441LS

Kommunikation

Protokoll
DeviceNet

Hauptkreis

Nennspannung - max.
240 V

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.