Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

184953
Modellcode: IZMX-IB403-F-1

Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Phasenbarriere IZMX403 Festinstallation

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller Series IZMX/INX sonstiges Zubehör
Katalognummer
184953
EAN
4015081803613
Produkt Länge/Tiefe
300 mm
Produkthöhe
50 mm
Produktbreite
250 mm
Produktgewicht
1 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
IZMX-IB403-F-1

Zusätzliche Informationen

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Interphasenbarrieren
Zubehör
Ersatzteil

cLieferprogramm

Besondere Merkmale
Zusätzliche Dämmplatten zwischen den Anschlüssen (zwischen den Phasen oder zwischen Eingangsabschnitt und Ausgangsabschnitt). Bietet zusätzlichen Schutz, z. B., Im Falle eines Lichtbogenfehlers, bewegt sich immer in Richtung des Stroms zum Leistungsschalter.
Typ
Zubehör
Benutzt mit
3-polig
INX40…
IZMX40...

Technische Daten für den Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C

Technische daten - mechanisch

Montagemethode
Fest

Produktspezifikation exportieren

eCAD Modell

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.