Eaton Moeller® series M22 Joystick, tastend, vertikal, Adapter, 1 Schließer M22-WJS4-4CK10-BVP, Sichtverpackung zum Aufhängen
| Produktname |
Eaton Moeller® series M22 joystick
|
| Katalognummer |
184958
|
| EAN |
4015081803668
|
| Produkt Länge/Tiefe |
150 mm
|
| Produkthöhe |
30 mm
|
| Produktbreite |
205 mm
|
| Produktgewicht |
0.077 kg
|
| Einhaltung(en) |
CE
|
| Modellcode |
M22-WJS4-4CK10-BVP
|
| Typ |
Joystick
|
| Produktkategorie |
RMQ-Titan
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
Auf Anfrage
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
| Ausstattung: |
Rückzug in Nullstellung
Frontring |
| Schalthäufigkeit |
2000 Schaltspiele/h
|
| Anbindung an SmartWire-DT |
Nein
|
| Betätigungskraft |
5 N
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
| Kraft für Zwangsöffnung - min. |
0 N
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0.11 W
|
| Joysticklänge |
75 mm
|
| Anzahl Betätigungsrichtungen |
4
|
| Anzahl Kontakte (Öffner) per Betätigungsrichtung |
0
|
| Anzahl Kontakte (Schließer) pro Betätigungsrichtung |
1
|
| Anzahl Ein- und Ausschaltkontakte pro Richtung |
0
|
| Anzahl Schaltebenen |
1
|
| Öffnungsdurchmesser |
22.5 mm
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
6 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0 W
|
| Farbe der Lünette |
Titan
|
| Frontringmaterial |
Plastik
|
| Einbaulage |
beliebig
|
| Anzahl Stellungen |
4
|
| Schutzart |
IP66
NEMA 4x, 13 |
| Lebensdauer, mechanisch |
100.000 Schaltvorgänge
|