Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

184982
Modellcode: EU5C-SWD-SERCOS

Eaton EU5C SWD-Gateway, 99 SWD-Teilnehmer an SERCOS

General Specifications

Produktname
Eaton EU5C Kommunikationsmodul
Katalognummer
184982
EAN
4015081804085
Produkt Länge/Tiefe
127 mm
Produkthöhe
90 mm
Produktbreite
35 mm
Produktgewicht
0.16 kg
Zertifikat(e)
CSA
UL File No.: E221530
IEC/EN 61131-2
UL report applies to both US and Canada
UL
UL Category Control No.: NRQA
Modellcode
EU5C-SWD-SERCOS

Features & Functions

Merkmale
Potenzialtrennung (Feldbus-Schnittstelle)
überlastsicher
Ausstattung:
Potentialtrennung
Funktionen
Zum Anschluss an einen SERCOS III-Feldbus als Slave
Betriebsart
Adressvergabe über SERCOS III

General information

Schutzart
IP20
Montageart
Tragschienenmontage möglich
Hutschienenbefestigung (gemäß IEC/EN 60715, 35 mm)
Rack-Montage möglich
Wand-/Direktmontage möglich
Schraubmontage mit Befestigungswinkeln ZB4-101-GF1 (Zubehör)
Montageart
Tragschienenmontage möglich
Hutschienenbefestigung (gemäß IEC/EN 60715, 35 mm)
Rack-Montage möglich
Wand-/Direktmontage möglich
Schraubmontage mit Befestigungswinkeln ZB4-101-GF1 (Zubehör)
Überspannungskategorie
II
Verschmutzungsgrad
2
Produktkategorie
SmartWire-DT-Koordinatoren
Wiederholrate
1 s
Restwelligkeit
≤ 5 % (Eingangsspannung)
Anschlussquerschnitte
0.2 - 1.5 mm², eindrähtig
0,25 - 1,5 mm², feindrähtig mit Aderendhülse
24 - 16 AWG, ein- oder mehrdrähtig
Spannungsart
DC

Ambient conditions, mechanical

Konstante Beschleunigung
1 g, 9 - 150 Hz, entsprechend IEC/EN 61131-2, Vibrationen
Konstante Amplitude
3,5 mm, 5 - 9 Hz, entsprechend IEC/EN 61131-2, Vibrationen
Kippen und Umstürzen
50 mm Fallhöhe, Kippfallen (IEC/EN 60068-2-31)
Fallhöhe (IEC/EN 60068-2-32) - max.
1 m
Einbaulage
beliebig
Schockfestigkeit
15 g, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 11 ms, 9 Impacts

Climatic environmental conditions

Luftdruck
795 - 1080 hPa (Betrieb)
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-40 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
70 °C
Klimafestigkeit
Gemäß IEC 60068-2
Betriebstemperatur - min.
-25 °C
Betriebstemperatur - max.
55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit
5 - 95 % (ohne Betauung, IEC/EN 60068-2-30)

Electro magnetic compatibility

Luftentladung
8 kV, nach IEC 61131-2, Stufe 3, ESD
Berstimpuls
1 kV, SmartWire-DT Leitung, entsprechend IEC/EN 61131-2, Level 3
2 kV, Versorgungskabel, entsprechend IEC/EN 61131-2, Level 3
Kontaktentladung
4 kV, entsprechend IEC/EN 61131-2, Level 2 (Stufe 2), ESD
Elektromagnetische Felder
1 V/m bei 2,0 - 2,7 GHz (gemäß IEC EN 61131-2:2008)
10 V/m bei 80 - 1000 MHz (gemäß IEC/EN 61131-2:2008)
3 V/m bei 1,4 - 2 GHz (gemäß IEC EN 61131-2:2008)
Einströmung
10 V (IEC/EN 61131-2:2008, Stufe 3)
Funkstörklasse
Klasse A (EN 55011)
Stromstoßbemessung
0,5 kV, Versorgungskabel, Überspannung (IEC/EN 61131-2:2008, Stufe 1), EMV
Spannungseinbrüche
= 10 ms, Überbrückung von Spannungseinbrüchen

Electrical rating

Einschaltstrom
44 A (für 2 ms)
Verlustleistung
Typisch 1 W
Bemessungssteuerspeisespannung
24 V DC (UAUX, -15 %/+20 %)
24 V DC (UPOW, -15 %/+20 %)
Bemessungsbetriebsstrom (Ie)
0,7 A
Bemessungsbetriebsspannung
Typisch UAUX -0,2 V (für 24 V DC Slaves)
14,5 V (± 3 % - SmartWire-DT)
Kurzschlussschutz
Nein, externe Sicherung FAZ Z3, Versorgungsspannung UAux
Ja, Kurzschlussfestigkeit, SmartWire-DT Versorgungsspannung
Versorgungsstrom - max.
0.7 mA
Versorgungsspannung bei DC - min.
20.4 V
Versorgungsspannung bei DC - max.
28 V

Communication

Anschlusstechnik
Der Anschluss an SERCOS III erfolgt über den integrierten 100 MBit-Ethernet-Schalter als Slave.
SmartWire-DT-Gateway zum Anschluss von bis zu 99 SmartWire-DT-Modulen an ein industrielles Ethernet-Netzwerk und zur Versorgung der SmartWire-DT-Module und -Schaltgeräte.
Dient zum Anschluss des SmartWire-DT-Kommunikationssystems an industrielle Feldbussysteme. Stromversorgung von SmartWire-DT-Modulen und Schaltanlagen
SmartWire-DT Flachstecker SWD4-8MF2
Anschlussart
SWD: Stecker, 8-polig
Push-in-Klemmen, Versorgungsspannung
2 x RJ45 (2-kanal Schalter), Feldbus Schnittstelle
Datenübtrag.rate
250 kBit/s, SmartWire-DT
272 Byte, Feldbusschnittstelle, Ausgabedaten, max.
100 Mbit/s, Feldbusschnittstelle
125 kBit/s, SmartWire-DT
280 Byte, Feldbusschnittstelle, Eingabedaten, max.
Schnittstellen
Teilnehmertyp: SERCOS-Slave
Statusanzeige Feldbusschnittstelle für APL, L/A mit mehrfarbiger LED
LED-Anzeige
Statusanzeige der Versorgungsspannung: LED
Statusanzeige des SmartWire-DT Masters: Grüne und rote LEDs
Statusanzeige des SmartWire-DT Netzwerks: Konfigurierbare grüne oder rote LED
Anzahl der Module
99 (SmartWire-DT)
Protokoll
SERCOS
Andere Bussysteme
SERCOS III
Station
SWD-Master, SmartWire-DT-Netzwerk
IP, Teilnehmeradresse, Feldbusschnittstelle

Safety

Explosionsschutz-Kategorie für Staub
Keine
Explosionsschutz-Kategorie für Gas
Keine
Potentialtrennung
Versorgungsspannung UAUX: nein
Zwischen UPow und 15-V-SmartWire-DT Versorgungsspannung: nein
Verpolungsschutz
Ja
Ja, für Versorgungsspannung (Siemens MPI optional)

Design verification

Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
4.4 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
1 W
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.6 Einbau von Betriebsmitteln
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.10 Erwärmung
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
10.11 Kurzschlussfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.13 Mechanische Funktion
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.

Produktspezifikation exportieren