Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

185144
C22-L-B-24-P65

Eaton Moeller® series C22 Leuchtmelder, flach, Kabel (schwarz) mit offenem Ende, 4-polig, 3,5 m, Linse blau, LED blau, 24 V AC/DC

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series C22 Leuchtmelder
Katalognummer
185144
EAN
4015081806263
Produkt Länge/Tiefe
3561 mm
Produkthöhe
30 mm
Produktbreite
30 mm
Produktgewicht
0.12 kg
Zertifikat(e)
IEC/EN 60947-5-1
VDE 0660
CE
UL
CSA
Modellcode
C22-L-B-24-P65

Betätigungselement

Betätiger-Durchmesser
4.7 mm

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-30 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78

Bemessungswerte

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq)
1 kA
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
30 V
Bemessungsbetriebsspannung
24 V AC/DC (LED)
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
24 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - min.
24 V
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz
Max. 4 A gG/gL, Sicherung, Kontakte

Merkmale und funktionen

Farbe der Lünette
Sonstiges
Frontringmaterial
Plastik
Design
flach
Leitungsende offen
Elektrische Anschlussart
Sonstiges
Ausstattung:
Leuchtmittel
Frontring
Lichtfarbe
Blau
Linsenfarbe
Blau

Allgemeine Informationen

Kabellänge
3.5 m
Kabelmaterial
PUR
Anbindung an SmartWire-DT
Nein
Anschlussart
Kabel (schwarz) mit offenem Ende, 4-polig
Schutzart
IP, sonstige
NEMA sonstige
Einbaulage
Nach Bedarf
Öffnungsdurchmesser
22.5 mm
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Produktkategorie
RMQ Compact Solution
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
800 V AC
Schockfestigkeit
30 g, Mechanisch, Schockdauer 11 ms
Anzugsdrehmoment
2 Nm, Gewindering
Typ
Leuchtmelder
Spannungsart
AC/DC

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.